10203088
1253243
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 6.299 in |
| Uitgestrekte lengte | 160.0 mm |
| Lengte van slag | 2.362 in |
| Lengte van slag | 60.0 mm |
| Stangdiameter | 0.236 in |
| Stangdiameter | 6.0 mm |
| Draadmaat | M5 x 0.8 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 3.937 in |
| Buislengte | 100.0 mm |
| Accessoires inbegrepen | 4 x kogelgewrichten van PE nylon met pen van roestvrij staal (paplaatst); 4 x E2-ogen van nylon |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Stangmateriaal | 316L RVS |
| Buisdameter | 0.591 in |
| Buisdameter | 15.0 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan