Menu Search

Verstelbare gasveer 250.0 mm 545.0 mm

Deze verstelbare gasveer is gemaakt van een stalen buis en koolstofstaal met EP-poedercoating. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de stikstof gas lading. Het kan na installatie worden aangepast met behulp van de meegeleverde inbussleutel. Dit is ideaal voor de ontwikkeling van prototypes en bespaart tijd en geld voor korte productiewerkzaamheden gezien de kracht niet berekend hoeft te worden. Worden veel gebruikt voor openen, sluiten, kantelen en dempen in de medische wereld, de meubelindustrie, en voor commerciële en industriële apparatuur. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren, 4 kogelgewrichten, 4 ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10202906

Oud artikelnummer:

1253225

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 116,90
10 - 19 € 96,256
20 + € 83,924
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 116,90

1 x € 116,90

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitgestrekte lengte 545.0 mm
Lengte van slag 250.0 mm
Stangdiameter 10.0 mm
Accessoires inbegrepen 2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
Stangmateriaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op