Menu Search

Gasveer met meerdere posities 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Deze gasveer met meerdere posities is gemaakt van een stalen staaf en de buis is gemaakt van koolstofstaal met epoxy poedercoating. Ze wordt ook gasveer genemd en de meerdere posities worden gehouden over de volledige slag en de borgmoer past een trage wrijving toe op de stang die in positie blijft. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren met kogelscharnieren, 4 ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10202777

Oud artikelnummer:

1253212

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbare kracht
Uitgestrekte lengte 364.0 mm
Lengte van slag 150.0 mm
Stangdiameter 8.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Buislengte 214.0 mm
Accessoires inbegrepen 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon
Maximale kracht 650.0 N
Afwerking body Epoxy poedercoating
Stangmateriaal Staal
Buisdameter 18.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op