Menu Search

Gaffelpen met draad M12 16.0 45.0 RVS 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra artikelnummer:

20760373

Oud artikelnummer:

20760373

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,3034
50 - 99 € 7,4427
100 - 199 € 6,9801
200 + € 6,5175
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,30

1 x € 9,3034

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 16.0
d2 M12
d3 h13 25.0
h1 js14 4.5
l1 45.0
l2 20.0
w1 22.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op