Menu Search

Gaffelpen met draad M12 14.0 40.0 RVS 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra artikelnummer:

20760335

Oud artikelnummer:

20760335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,8745
50 - 99 € 6,3016
100 - 199 € 5,911
200 + € 5,5101
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,87

1 x € 7,8745

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 14.0
d2 M12
d3 h13 22.0
h1 js14 4.0
l1 40.0
l2 20.0
w1 19.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op