Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze gaffelverbindingen zijn een koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door middel van gaffelpennen op hun plaats vastgezet worden. Ze fungeren als een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.
De gaffelpen wordt vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen. Dit zorgt voor een uitstekende stabiliteit en integriteit van de koppeling, zelf onder een zware belasting en spanning. De koppeling kan indien nodig worden verbroken voor onderhoud door de trekpen te verwijderen. Dit maakt inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk, wat voor continue prestaties en duurzaamheid van de koppeling zorgt.
Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze zijn vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen. Ze kunnen echter ook in vele andere sectoren en toepassingen worden gevonden, zoals de autosectore, bouwe en fabricage.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d3 | Gaffel maat | Materiaal | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 16,2948 - € 25,0709 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
RVS 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| € 106,2613 - € 141,681 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
26.0
|
16x64
|
RVS 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| € 53,3614 - € 71,1448 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
26.0
|
16x32
|
RVS 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| € 6,7838 - € 10,4435 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
10.0
|
6x24
|
RVS 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| € 8,8285 - € 13,5789 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
RVS 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| € 207,1749 - € 276,2329 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
42.0
|
25x50
|
RVS 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| € 88,0472 - € 117,3966 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
RVS 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| € 68,2294 - € 90,9729 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
RVS 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| € 88,0472 - € 117,3966 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
RVS 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| € 104,4571 - € 139,2806 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
26.0
|
16x64
|
RVS 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| € 207,1749 - € 276,2329 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
42.0
|
25x50
|
RVS 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| € 68,2294 - € 90,9729 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
RVS 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| € 104,4571 - € 139,2806 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
26.0
|
16x64
|
RVS 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| € 28,9403 - € 44,5217 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
20.0
|
12x48
|
RVS 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| € 40,9257 - € 54,5673 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
RVS 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| € 40,9257 - € 54,5673 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
RVS 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| € 53,3614 - € 71,1448 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
26.0
|
16x32
|
RVS 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| € 4,8131 - € 7,4026 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
9.0
|
5x20
|
RVS 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| € 18,3395 - € 28,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
RVS 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| € 132,5699 - € 176,7553 | Vraag de levertijd aan hier |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Staal
|
35.0
|
188.0
|
72.0