20759995
20759995
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 10,55 |
50 - 99 | € 8,44 |
100 - 199 | € 7,91 |
200 + | € 7,39 |
Gaffel maat | 5x20 |
---|---|
Draadsoort | Left Hand |
Draadtype | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 36.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
l5 | 12.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 29.0 |
h4 | 4.5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan