Menu Search

Gaffel met borgclips M8 9x16 16.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759827

Oud artikelnummer:

20759827

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 16,04
50 - 99 € 12,83
100 - 199 € 12,03
200 + € 11,23
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,04

1 x € 16,04

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 9x16
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 16.0
h2 37.0
h3 31.0
h4 8.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op