Menu Search

Gaffel met borgclips M5 5x20 20.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759797

Fabrikant artikelnummer:

20759797

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,55
50 - 99 € 8,44
100 - 199 € 7,91
200 + € 7,39
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,55

1 x € 10,55

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 5x20
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 30.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
l5 12.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op