20216016
20216016
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 12,0379 |
| 50 - 99 | € 9,6262 |
| 100 - 199 | € 9,0279 |
| 200 - 499 | € 8,4306 |
| 500 + | € 7,8221 |
| Gaffel maat | 16x32 |
|---|---|
| Draadsoort | Left Hand |
| Draadtype | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l3 | 64.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan