Menu Search

Gaffel met borgclips M6 6x12 12.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20215828

Oud artikelnummer:

20215828

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,887
50 - 99 € 1,51
100 - 199 € 1,418
200 - 499 € 1,326
500 + € 1,224
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,89

1 x € 1,887

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 6x12
Draadsoort Left Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 24.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op