Menu Search

Gaffel met borgclips M16 16x32 32.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20215736

Oud artikelnummer:

20215736

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,598
50 - 99 € 8,476
100 - 199 € 7,946
200 - 499 € 7,415
500 + € 6,885
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,60

1 x € 10,598

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 16x32
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op