Menu Search

Gaffel met borgclips M12 12x48 48.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20215682

Oud artikelnummer:

20215682

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,7555
50 - 99 € 7,0048
100 - 199 € 6,5638
200 - 499 € 6,1341
500 + € 5,6941
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,76

1 x € 8,7555

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x48
Draadsoort Right Hand
Draadtype Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op