20215644
20215644
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 4,0575 |
| 50 - 99 | € 3,2505 |
| 100 - 199 | € 3,0408 |
| 200 - 499 | € 2,8414 |
| 500 + | € 2,642 |
| Gaffel maat | 10x40 |
|---|---|
| Draadsoort | Right Hand |
| Draadtype | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 60.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan