20215590
20215590
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 3,0408 |
| 50 - 99 | € 2,4322 |
| 100 - 199 | € 2,2863 |
| 200 - 499 | € 2,129 |
| 500 + | € 1,982 |
| Gaffel maat | 8x32 |
|---|---|
| Draadsoort | Right Hand |
| Draadtype | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 58.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan