Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 12x48 12.0 48.0 RVS 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra artikelnummer:

20760472

Oud artikelnummer:

20760472

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,94
50 - 99 € 7,95
100 - 199 € 7,46
200 + € 6,96
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,94

1 x € 9,94

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x48
d1 tol. h11 12.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Gewicht g 34.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op