Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 12x24 12.0 24.0 Igumid G

Deze kunststof gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zeer lichtgewicht en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212391

Oud artikelnummer:

20212391

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 2,2544
10 - 24 € 2,0344
25 - 49 € 1,9193
50 - 99 € 1,8031
100 - 249 € 1,688
250 + € 1,5831
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,25

1 x € 2,2544

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x24
d1 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 53.0
h3 45.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 31.0
Gewicht g 16.0
Voltooien Zwart
Materiaal Igumid G

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op