Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 10x20 10.0 20.0 Igumid G

Deze kunststof gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zeer lichtgewicht en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212384

Oud artikelnummer:

20212384

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1,8144
10 - 24 € 1,6355
25 - 49 € 1,541
50 - 99 € 1,4474
100 - 249 € 1,3631
250 + € 1,2686
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,81

1 x € 1,8144

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 45.0
h3 38.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 25.5
Gewicht g 14.0
Voltooien Zwart
Materiaal Igumid G

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op