Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 5x10 5.0 10.0 Igumid G

Deze kunststof gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zeer lichtgewicht en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212346

Oud artikelnummer:

20212346

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1,3004
10 - 24 € 1,174
25 - 49 € 1,101
50 - 99 € 1,0383
100 - 249 € 0,9756
250 + € 0,9118
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,30

1 x € 1,3004

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 5.5
l1 12.0
l2 13.5
Gewicht g 8.0
Voltooien Zwart
Materiaal Igumid G

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op