Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 12x24 12.0 24.0 Staal

Deze gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zilver verzinkt, zeer duurzaam en bestand tegen zware omstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20212261

Oud artikelnummer:

20212261

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,969
100 - 249 € 0,877
250 - 749 € 0,775
750 + € 0,683
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,97

1 x € 0,969

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x24
d1 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Gewicht g 32.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op