Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 6x12 6.0 12.0 Staal

Deze gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zilver verzinkt, zeer duurzaam en bestand tegen zware omstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20212209

Oud artikelnummer:

20212209

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,49
100 - 249 € 0,439
250 - 749 € 0,388
750 + € 0,347
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,49

1 x € 0,49

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 6x12
d1 tol. h11 6.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Gewicht g 5.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op