Menu Search

Gaffel bevestigingsclip 5x10 5.0 10.0 Staal

Deze gaffel bevestigingsclip wordt gebruikt om een gaffelpen vast te zetten. Deze heeft een U-vorm die in een gaffelkoppeling past en schuiven voorkomt. Eenvoudig op de gaffel te installeren en verwijderen. Het is zilver verzinkt, zeer duurzaam en bestand tegen zware omstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20212186

Oud artikelnummer:

20212186

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,49
100 - 249 € 0,439
250 - 749 € 0,388
750 + € 0,347
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,49

1 x € 0,49

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Gewicht g 3.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op