Menu Search

Fotoclip 10.0 mm 25.0 mm PP Wit

Deze niet-verstelbare, met schroeven bevestigde fotoclip bevestigt foto's, schilderijen en andere wanddecoraties. Vervaardigd van grijs polypropyleen voor een sterke en economische ophangoplossing.
Essentra artikelnummer:

10118399

Oud artikelnummer:

046110011311

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5583
500 - 999 € 0,3966
1000 + € 0,3051
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,83

100 x € 0,5583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 16.0 mm
Totale lengte 25.0 mm
Maximale materiaaldikte 0.3 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Schroef
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op