Menu Search

Fotoclip 8.0 mm 15.0 mm SBC Naturel

Deze niet-verstelbare, met schroeven bevestigde fotoclip bevestigt foto's, schilderijen en andere wanddecoraties. Vervaardigd van helder Sealon voor hoge helderheid, stijfheid en stijfheid bij impact.
Essentra artikelnummer:

10118306

Oud artikelnummer:

046080000026

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2669
500 - 999 € 0,2501
1000 + € 0,1937
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 66,73

250 x € 0,2669

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 10.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Maximale materiaaldikte 0.2 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Styreen-butadieen blokcopolymeer
Bevestigingsmethode Schroef
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op