Menu Search

Hefring 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10396131

Oud artikelnummer:

497679

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draagvermogen 9071.8 kg
Ringdiameter 25.4 mm
Inwendige hoogte van de ring 127.0 mm
Hoogte van de basis 47.6 mm
Totale breedte 157.2 mm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 6:1
Afstand tussen bevestigingsgaten 52.4 mm
Standaard ASTM
Massief materiaal Gesmeed chroom-molybdeen staal
Basisdiameter 92.1 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op