10396124
497678
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draagvermogen | 12000.0 lbs |
|---|---|
| Draagvermogen | 5443.1 kg |
| Ringdiameter | 0.752 in |
| Ringdiameter | 19.1 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 4 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 101.6 mm |
| Hoogte van de basis | 1.374 in |
| Hoogte van de basis | 34.9 mm |
| Totale breedte | 5.252 in |
| Totale breedte | 133.4 mm |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 6:1 |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.626 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 41.3 mm |
| Standaard | ASTM |
| Massief materiaal | Gesmeed chroom-molybdeen staal |
| Basisdiameter | 3.126 in |
| Basisdiameter | 79.4 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan