10396100
497676
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draagvermogen | 2500.0 lbs |
---|---|
Draagvermogen | 1134 kg |
Ringdiameter | 0.374 in |
Ringdiameter | 9.5 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 63.5 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 2.5 in |
Hoogte van de basis | 0.874 in |
Hoogte van de basis | 22.2 mm |
Totale breedte | 81.0 mm |
Totale breedte | 3.189 in |
Kleur | Zwart |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 6:1 |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.626 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 41.3 mm |
Standaard | ASTM |
Massief materiaal | Gesmeed chroom-molybdeen staal |
Basisdiameter | 2.252 in |
Basisdiameter | 57.2 mm |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan