10396094
497675
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draagvermogen | 907.2 kg |
|---|---|
| Draagvermogen | 2000.0 lbs |
| Ringdiameter | 7.9 mm |
| Ringdiameter | 0.311 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 50.8 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 2 in |
| Hoogte van de basis | 19.1 mm |
| Hoogte van de basis | 0.752 in |
| Totale breedte | 63.5 mm |
| Totale breedte | 2.5 in |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 6:1 |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.626 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 41.3 mm |
| Standaard | ASTM |
| Massief materiaal | Gesmeed chroom-molybdeen staal |
| Basisdiameter | 44.5 mm |
| Basisdiameter | 1.752 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan