Menu Search

Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Geel

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Essentra artikelnummer:

10009147

Oud artikelnummer:

FPYJ-118

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2412
5000 + € 0,1869
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 120,60

500 x € 0,2412

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 11.8 mm
d2 9.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2";M12
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op