10240489
34865
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 150,4077 |
| 10 - 19 | € 71,6228 |
| 20 - 29 | € 66,1086 |
| 30 + | € 57,826 |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 3.15 in |
| H1 | 80.0 mm |
| OD | 24 in |
| OD | 609.6 mm |
| WT | 0.819 in |
| WT | 20.8 mm |
| Nominale diameter | 609.6 mm |
| Nominale diameter | 24 in |
| DIN | DN 600 |
| Type | 2 |
| Kleur | Geel |
| Materiaal | PE |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan