Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5324 - € 0,5324 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1693 - € 0,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3783 - € 0,7945 | 3680 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2715 - € 0,5702 | 13650 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7445 - € 1,5634 | Vraag de levertijd aan hier |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4225 - € 0,8874 | 18000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6041 - € 1,2687 | 120 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1089 - € 0,1694 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0543 - € 0,0845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| € 0,0797 - € 0,124 | 700 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1026 - € 0,1597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1056 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| € 0,059 - € 0,0918 | 89 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0737 - € 0,1146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0922 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1073 - € 0,1669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| € 0,2832 - € 0,4405 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1013 - € 0,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| € 0,0985 - € 0,1532 | 900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan