Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1089 - € 0,1794 2000 Op voorraad
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 1,0375 - € 2,5065 560 Op voorraad
76.2 mm
38.1 mm
€ 0,8786 - € 2,2365 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,27 - € 0,394 1750 Op voorraad
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108741

Prijsbereik
€ 0,1794 - € 0,1089

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5 3/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108772

Prijsbereik
€ 2,5065 - € 1,0375

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108765

Prijsbereik
€ 2,2365 - € 0,8786

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Draadmaat
    2 1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108758

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,27

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M15;9/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad