Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0778 - € 0,1633 3500 Op voorraad
3.9 mm
13.0 mm
€ 0,0593 - € 0,131 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,0625 - € 0,1313 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0839 - € 0,1762 1500 Op voorraad
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisch
€ 0,1418 - € 0,2979 2000 Op voorraad
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
€ 0,3051 - € 0,6407 60 Op voorraad
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3234 - € 0,6791 1300 Op voorraad
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1208 - € 0,2537 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
€ 0,3127 - € 0,6567 3500 Op voorraad
26.9 mm
M27
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,4271 - € 0,897 100 Op voorraad
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,2837 - € 0,5959 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2791 - € 0,5862 Vraag de levertijd aan hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3508 - € 0,7753 1200 Op voorraad
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2791 - € 0,5862 1200 Op voorraad
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3676 - € 0,7721 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1983 - € 0,4164 3500 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2166 - € 0,4549 5800 Op voorraad
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2334 - € 0,4901 1750 Op voorraad
19.9 mm
25.0 mm
€ 0,2868 - € 0,6023 169 Op voorraad
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,4592 - € 0,9643 41 Op voorraad
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Metrische schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 3.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007693

Prijsbereik
€ 0,1633 - € 0,0778

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.4 mm 25.0 mm PVC Geel

10007730

Prijsbereik
€ 0,131 - € 0,0593

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.4 mm 13.0 mm PVC Geel

10007716

Prijsbereik
€ 0,1313 - € 0,0625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Geel

10154694

Prijsbereik
€ 0,1762 - € 0,0839

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Maximum temperatuur
    210 °C
Flexibele kap 11.9 mm 19.0 mm PVC Geel

10008027

Prijsbereik
€ 0,2979 - € 0,1418

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 1/2 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008287

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,3051

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008324

Prijsbereik
€ 0,6791 - € 0,3234

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 13.5 mm 13.0 mm PVC Geel

10008065

Prijsbereik
€ 0,2537 - € 0,1208

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M14;1 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008416

Prijsbereik
€ 0,6567 - € 0,3127

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008454

Prijsbereik
€ 0,897 - € 0,4271

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008362

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008409

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008447

Prijsbereik
€ 0,7753 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    7/8";M30;1 1/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008294

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    5/8";7/8"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008331

Prijsbereik
€ 0,7721 - € 0,3676

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008140

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1983

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008188

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,2166

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008232

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,2334

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008270

Prijsbereik
€ 0,6023 - € 0,2868

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008492

Prijsbereik
€ 0,9643 - € 0,4592

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    1";1 1/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad