Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1089 - € 0,1794 2000 Op voorraad
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,051 - € 0,113 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
25.0 mm
€ 0,1019 - € 0,214 5949 Op voorraad
6.4 mm
25.0 mm
€ 0,0855 - € 0,1797 Vraag de levertijd aan hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,2318 - € 0,4869 2000 Op voorraad
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2334 - € 0,4901 1750 Op voorraad
19.9 mm
25.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3299 Vraag de levertijd aan hier
15.2 mm
19.0 mm
€ 0,2791 - € 0,5862 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2913 - € 0,6407 100 Op voorraad
24.6 mm
M25
38.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0895 - € 0,188 500 Op voorraad
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0874 - € 0,1835 3000 Op voorraad
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0964 - € 0,2024 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,2791 - € 0,5862 Vraag de levertijd aan hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3508 - € 0,7753 700 Op voorraad
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4653 - € 0,9771 300 Op voorraad
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,273 - € 0,5734 30 Op voorraad
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,2791 - € 0,5862 1200 Op voorraad
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3646 - € 0,7657 600 Op voorraad
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1983 - € 0,4164 3500 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,154 - € 0,3235 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108741

Prijsbereik
€ 0,1794 - € 0,1089

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5 3/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 5.5 mm 25.0 mm PVC Geel

10007785

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 6.4 mm 25.0 mm PVC Geel

10007822

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,1019

Voorraadniveaus
5949 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 25.0 mm PVC Geel

10007860

Prijsbereik
€ 0,1797 - € 0,0855

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008195

Prijsbereik
€ 0,4869 - € 0,2318

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008232

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,2334

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008133

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008317

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008355

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,2913

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    M25
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 7.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007877

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,0895

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10007846

Prijsbereik
€ 0,1835 - € 0,0874

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.9 mm 19.0 mm PVC Geel

10007884

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008409

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008447

Prijsbereik
€ 0,7753 - € 0,3508

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    7/8";M30;1 1/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008485

Prijsbereik
€ 0,9771 - € 0,4653

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1";1 1/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008256

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,273

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008294

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    5/8";7/8"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008393

Prijsbereik
€ 0,7657 - € 0,3646

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    3/4";M27;1"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008140

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1983

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008102

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M15;9/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad