Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8546 - € 2,1756 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 1,0093 - € 2,4383 | 560 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| € 0,1059 - € 0,1745 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6218 - € 1,3058 | 600 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6693 - € 1,4772 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| 10008607 | € 0,5565 - € 1,2279 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|
| € 0,4496 - € 0,9443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5327 - € 1,1188 | 33295 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7554 - € 1,5863 | 1100 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2537 - € 0,5578 | 700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,6589 - € 1,4616 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2715 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2522 - € 0,5298 | 4250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3413 - € 0,7542 | 1200 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5357 - € 1,1874 | 280 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4526 - € 0,9505 | 1092 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,644 - € 1,3525 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5431 - € 1,1998 | 21800 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5194 - € 1,0907 | 675 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,316 - € 0,6638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan