Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0375 - € 2,5065 | 560 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| € 0,8786 - € 2,2365 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0778 - € 0,1633 | 3500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0839 - € 0,1762 | 1500 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0625 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0625 - € 0,1313 | 55500 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1425 | 49500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0868 - € 0,1823 | 3000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1089 - € 0,1794 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0749 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0916 - € 0,1925 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0872 - € 0,1925 | 1000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,378 | 250 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2105 - € 0,4421 | 750 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2318 - € 0,4869 | 2000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1423 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | 500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | 2250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1019 - € 0,214 | 500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm