Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1089 - € 0,1794 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0839 - € 0,1762 | 1500 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0625 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0593 - € 0,131 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0625 - € 0,1313 | 55500 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,1633 | 3500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0546 - € 0,1207 | 4500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0919 - € 0,1931 | 12000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0855 - € 0,1797 | 2500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0874 - € 0,1835 | 3000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1006 - € 0,2114 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0964 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1425 | 49500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0868 - € 0,1823 | 3000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0916 - € 0,1925 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0749 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0858 - € 0,1803 | 5500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,214 | 500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1046 - € 0,2197 | 2500 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm