Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1059 - € 0,1745 2000 Op voorraad
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0747 - € 0,157 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
M4
13.0 mm
€ 0,0608 - € 0,1277 55500 Op voorraad
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,2047 - € 0,43 1000 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0979 - € 0,2056 3500 Op voorraad
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,1751 - € 0,3677 250 Op voorraad
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2181 - € 0,4581 2250 Op voorraad
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,23 - € 0,483 2500 Op voorraad
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1258 - € 0,2642 1000 Op voorraad
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
€ 0,055 - € 0,1218 3000 Op voorraad
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,227 - € 0,4768 1750 Op voorraad
19.9 mm
25.0 mm
€ 0,1384 - € 0,2907 5000 Op voorraad
15.2 mm
13.0 mm
€ 0,6351 - € 1,3338 300 Op voorraad
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,6648 - € 1,471 10280 Op voorraad
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,5535 - € 1,1624 30700 Op voorraad
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,8874 - € 1,9634 160 Op voorraad
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0973 - € 0,2044 3000 Op voorraad
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
€ 0,2181 - € 0,4581 500 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0835 - € 0,1754 6500 Op voorraad
3.9 mm
25.0 mm
€ 0,1154 - € 0,2549 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
25.0 mm
  • van 6
Flexibele kap 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108741

Prijsbereik
€ 0,1745 - € 0,1059

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5 3/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 3.6 mm 13.0 mm PVC Geel

10007686

Prijsbereik
€ 0,157 - € 0,0747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.4 mm 19.0 mm PVC Geel

10007723

Prijsbereik
€ 0,1277 - € 0,0608

Voorraadniveaus
55500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008157

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2047

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 7.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007891

Prijsbereik
€ 0,2056 - € 0,0979

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008119

Prijsbereik
€ 0,3677 - € 0,1751

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M15;9/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008201

Prijsbereik
€ 0,4581 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M20;3/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008249

Prijsbereik
€ 0,483 - € 0,23

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 11.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10008010

Prijsbereik
€ 0,2642 - € 0,1258

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 1/2 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.8 mm 13.0 mm PVC Geel

10007747

Prijsbereik
€ 0,1218 - € 0,055

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008232

Prijsbereik
€ 0,4768 - € 0,227

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008126

Prijsbereik
€ 0,2907 - € 0,1384

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008584

Prijsbereik
€ 1,3338 - € 0,6351

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/4";M32
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008621

Prijsbereik
€ 1,471 - € 0,6648

Voorraadniveaus
10280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Draadmaat
    1 3/8";M45
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008546

Prijsbereik
€ 1,1624 - € 0,5535

Voorraadniveaus
30700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M39;1 1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008669

Prijsbereik
€ 1,9634 - € 0,8874

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Draadmaat
    2"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 9.5 mm 13.0 mm PVC Geel

10007938

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,0973

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008164

Prijsbereik
€ 0,4581 - € 0,2181

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 3.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007709

Prijsbereik
€ 0,1754 - € 0,0835

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 10.3 mm 25.0 mm PVC Geel

10007976

Prijsbereik
€ 0,2549 - € 0,1154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride