Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1059 - € 0,1745 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0608 - € 0,1277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0816 - € 0,1714 | 1500 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0747 - € 0,157 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1184 - € 0,2486 | 3500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2181 - € 0,4581 | 2250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,138 - € 0,2898 | 2000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,279 - € 0,5859 | 169 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2715 - € 0,5703 | 1200 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1499 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1944 - € 0,4082 | 1750 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2047 - € 0,43 | 750 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2344 - € 0,4924 | 1750 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1012 - € 0,2125 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,2181 - € 0,4581 | 500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2968 - € 0,6233 | 60 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2715 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3146 - € 0,6606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2255 - € 0,4737 | 102 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2656 - € 0,5578 | 30 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan