Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2611 - € 0,5079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,3309 - € 0,6451 | 1000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,5342 - € 1,0502 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4519 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,1763 | 4000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0331 - € 0,0696 | 4000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,6708 - € 1,3089 | 42 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,0961 - € 0,2019 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,4799 | 3600 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,2983 - € 0,5859 | 1800 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,414 - € 0,8103 | 2307 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,5194 - € 1,0097 | 27 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,3606 - € 0,7074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,6485 - € 1,2746 | 1260 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,1127 - € 0,2194 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,3413 - € 0,6669 | 17400 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,2362 | 17000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5609 - € 1,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,1766 - € 0,3459 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,325 - € 0,7136 | 12623 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan