Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3508 - € 0,6856 | 17400 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,5339 - € 1,038 | 27 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,6895 - € 1,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0994 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2303 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,2974 - € 0,5798 | 2400 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,2471 - € 0,4837 | 28050 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,2428 | 14000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,3812 | 7000 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,6023 | 300 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,3341 - € 0,7336 | 22500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,7272 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,0796 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,4622 - € 0,9066 | 1300 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,4645 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,128 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,0341 - € 0,0716 | 12175 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,5766 - € 1,1341 | 3560 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,394 | 15200 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan