Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 38,08 - € 38,08 | 65 Op voorraad |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 32,329 - € 32,977 | 54 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 0,5302 - € 1,1134 | 160 Op voorraad |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 52,474 - € 53,538 | 31 Op voorraad |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,241 - € 3,308 | 74 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 262,603 - € 262,603 | 104 Op voorraad |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 159,35 - € 159,35 | Vraag de levertijd aan hier |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 9,99 - € 10,206 | 82 Op voorraad |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,859 - € 2,925 | 245 Op voorraad |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 64,89 - € 66,203 | 34 Op voorraad |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 55,233 - € 56,363 | 135 Op voorraad |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,49 - € 5,612 | 2602 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 27,841 - € 28,406 | 58 Op voorraad |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 257,999 - € 257,999 | Vraag de levertijd aan hier |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 29,52 - € 30,135 | 25 Op voorraad |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 8,294 - € 8,294 | 7 Op voorraad |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,879 - € 3,399 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,042 - € 3,591 | 172 Op voorraad |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 10,017 - € 11,872 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,907 - € 7,049 | 4 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan