Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 44,0159 - € 44,9215 | 27 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 6,9719 - € 7,1251 | 185 Op voorraad |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 4,0328 - € 4,1182 | 31 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 63,4194 - € 75,1828 | 32 Op voorraad |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,9596 - € 3,4942 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,3952 - € 2,792 | 726 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,1118 - € 3,6617 | 553 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,1272 - € 3,6915 | 91 Op voorraad |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,8277 - € 6,8804 | 260 Op voorraad |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,5548 - € 4,1644 | 89 Op voorraad |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,7517 - € 6,8804 | 289 Op voorraad |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,0511 - € 3,524 | 4330 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,6091 - € 3,0665 | 628 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 4,15 - € 4,8357 | 96 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 4,2713 - € 5,0495 | 144 Op voorraad |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,8527 - € 3,341 | 93 Op voorraad |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,8681 - € 3,3873 | Vraag de levertijd aan hier |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 19,2565 - € 19,6502 | 100 Op voorraad |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,5019 - € 5,6211 | 218 Op voorraad |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,8756 - € 4,6075 | 482 Op voorraad |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan