Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,324 - € 6,316 | 58 Op voorraad |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,4155 - € 6,4075 | 4 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 8,1161 - € 9,6262 | 20 Op voorraad |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 8,9703 - € 10,6645 | 43 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,7517 - € 6,8804 | Vraag de levertijd aan hier |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 8,5591 - € 9,7485 | 81 Op voorraad |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,1112 - € 6,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,9346 - € 7,0336 | 29 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,5995 - € 6,6368 | 194 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 71,0934 - € 71,0934 | Vraag de levertijd aan hier |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,6543 - € 3,1426 | 1230 Op voorraad |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 12,1283 - € 14,3108 | 248 Op voorraad |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 12,9065 - € 15,2411 | 15 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 11,1672 - € 13,2427 | 123 Op voorraad |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 9,3363 - € 10,8927 | Vraag de levertijd aan hier |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 31,3211 - € 36,8589 | 20 Op voorraad |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 35,6994 - € 42,076 | 32 Op voorraad |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 33,96 - € 40,4436 | 73 Op voorraad |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 42,7627 - € 42,7627 | 317 Op voorraad |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,8373 - € 3,341 | 57 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan