Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,9065 - € 15,2411 | 15 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 42,7627 - € 42,7627 | 317 Op voorraad |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,7992 - € 3,2968 | 27 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 35,7908 - € 42,1984 | 20 Op voorraad |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 54,2352 - € 64,213 | 33 Op voorraad |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 1,9594 - € 2,2863 | 80 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,6543 - € 3,1426 | 1230 Op voorraad |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 37,6978 - € 44,9442 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 33,96 - € 40,4436 | 73 Op voorraad |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 71,8408 - € 71,8408 | 7 Op voorraad |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 29,7339 - € 35,1504 | 200 Op voorraad |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 21,7401 - € 24,8982 | 17 Op voorraad |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 12,8757 - € 15,2411 | Vraag de levertijd aan hier |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 17,8039 - € 21,0082 | 7 Op voorraad |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 77,4403 - € 77,4403 | 5 Op voorraad |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,0059 - € 3,5394 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 32,2977 - € 38,2323 | 6 Op voorraad |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 35,7908 - € 42,1984 | 92 Op voorraad |
23.504 in
597.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 37,7286 - € 44,5021 | 38 Op voorraad |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 56,539 - € 66,7306 | 7 Op voorraad |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan