Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 159,7111 - € 159,7111 | 31 Op voorraad |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 227,3751 - € 227,3751 | 8 Op voorraad |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 22,3323 - € 22,3323 | 54 Op voorraad |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 14,3704 - € 14,6778 | Vraag de levertijd aan hier |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 12,7122 - € 12,9692 | 21 Op voorraad |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 591,3436 - € 591,3436 | Vraag de levertijd aan hier |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 128,5617 - € 131,1934 | 21 Op voorraad |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 152,5172 - € 155,6443 | Vraag de levertijd aan hier |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 7,2104 - € 7,3471 | 168 Op voorraad |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 29,1088 - € 34,1132 | 114 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 172,4922 - € 176,0121 | 120 Op voorraad |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 100,5908 - € 102,6407 | 24 Op voorraad |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 23,4775 - € 23,9555 | 70 Op voorraad |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 14,1823 - € 14,4722 | 90 Op voorraad |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 55,3784 - € 56,5061 | 30 Op voorraad |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 213,1928 - € 213,1928 | Vraag de levertijd aan hier |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 59,3937 - € 59,3937 | 18 Op voorraad |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 441,2012 - € 441,2012 | Vraag de levertijd aan hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 88,6126 - € 90,4239 | Vraag de levertijd aan hier |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 377,9452 - € 377,9452 | 6 Op voorraad |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan