Menu Search

Flexibele beschermnetten 1.0 m 0.8 m 1.0 m Zwart

This part separating netting is made from black LDPE and is used during part storage or transportation, and separates stacking parts without damage or liquid build up.
Essentra artikelnummer:

10354322

Oud artikelnummer:

1573674

72 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 29,6804
12 + € 14,134
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 29,68

1 x € 29,6804

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 1.0 m
T 5.0 mm
W 0.8 m
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Vorm Diamant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op