Menu Search

Flenskap 254.0 mm 23.9 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239001

Oud artikelnummer:

34265

209 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 9,7948
100 + € 8,5591
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,79

1 x € 9,7948

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 254.0 mm
h 23.9 mm
Nominale buismaat 5"
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op