Menu Search

Flenskap 711.2 mm 60.4 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231715

Oud artikelnummer:

31880

354 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 50,7575
20 + € 43,7702
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 50,76

1 x € 50,7575

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 711.2 mm
h 60.4 mm
Nominale buismaat 18"
Drukklasse 300
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op