Menu Search

Bevestigingsring 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Rood

Deze borgsring is gemaakt van rood POM en is flexibel genoeg om na montage handmatig te worden verplaatst.
Essentra artikelnummer:

10052266

Oud artikelnummer:

011110000505

56596 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1739
1000 + € 0,135
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,95

500 x € 0,1739

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Fittingsdiameter 10.0 mm
Buitendiameter 16.0 mm
Accessoiretype Bevestigingsring
Kleur Rood
Vorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op